You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "DTS 5361 513A 230V 7035 DIS "

Los climatizadores de la serie DTS 5000 ofrecen una refrigeración fiable de los armarios eléctricos, diseñada para garantizar el funcionamiento continuo de las operaciones industriales. La indicación de estado mediante LED o una pantalla digital completa opcional proporciona una visibilidad inmediata, mientras que una junta preinstalada permite una instalación rápida y uniforme. El acceso exterior a los componentes principales mejora la seguridad al reducir la exposición a armarios bajo tensión y ayuda a minimizar el tiempo de inactividad por mantenimiento.Disponible en capacidades optimizadas de entre 4.000 y 10.000 Btu/h (1,17 kW-2,93 kW) con opciones de protección de tipo 12, 3R y 4X, la serie DTS 5000 está diseñada para entornos exigentes, desde naves industriales hasta infraestructuras al aire libre. El refrigerante R513A, de bajo potencial de calentamiento global (GWP), garantiza el cumplimiento de la normativa en constante evolución, lo que ofrece a los fabricantes de equipos originales, integradores y usuarios finales una plataforma de refrigeración preparada para el futuro que se instala fácilmente, se integra de forma limpia y es sencilla de mantener.
Datos técnicos
Número de artículo
13584361355
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta ANSI
61
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Display
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,40
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,40
Corriente de arranque a 50 Hz
23 A
Corriente de arranque a 60 Hz
23 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1075 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1075 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
1500 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
1500 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
1080 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
1080 W
Cantidad de refrigerante (g)
520 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
1060 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1060 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
890 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
890 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
2051-2491 W
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
49 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131266389
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
925 mm x 300 mm x 485 mm
Número de artículo
13584361355
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta ANSI
61
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Display
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,40
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,40
Corriente de arranque a 50 Hz
23 A
Corriente de arranque a 60 Hz
23 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1075 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1075 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
5118 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
5118 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
3685 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
3685 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
18,34 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
624 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
624 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
523 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
523 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
7000-8500 btu/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
108,03 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
50-131 °F
GTIN (EAN)
4061131266389
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.49 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download

Technical Drawings

DTS 5361 513A 230V 7035 DIS

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensiones
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in