ActivCool
DTS 5381
ActivCool DTS 5000 Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 1500W
LED 9006 R513A
Número de producto:
13584344158
Los climatizadores de la serie DTS 5000 ofrecen una refrigeración fiable de los armarios eléctricos, diseñada para garantizar el funcionamiento continuo de las operaciones industriales. La indicación de estado mediante LED o una pantalla digital completa opcional proporciona una visibilidad inmediata, mientras que una junta preinstalada permite una instalación rápida y uniforme. El acceso exterior a los componentes principales mejora la seguridad al reducir la exposición a armarios bajo tensión y ayuda a minimizar el tiempo de inactividad por mantenimiento.Disponible en capacidades optimizadas de entre 4.000 y 10.000 Btu/h (1,17 kW-2,93 kW) con opciones de protección de tipo 12, 3R y 4X, la serie DTS 5000 está diseñada para entornos exigentes, desde naves industriales hasta infraestructuras al aire libre. El refrigerante R513A, de bajo potencial de calentamiento global (GWP), garantiza el cumplimiento de la normativa en constante evolución, lo que ofrece a los fabricantes de equipos originales, integradores y usuarios finales una plataforma de refrigeración preparada para el futuro que se instala fácilmente, se integra de forma limpia y es sencilla de mantener.
Información sobre el producto "DTS 5381 513A 115V 304SS LED"
Los climatizadores de la serie DTS 5000 ofrecen una refrigeración fiable de los armarios eléctricos, diseñada para garantizar el funcionamiento continuo de las operaciones industriales. La indicación de estado mediante LED o una pantalla digital completa opcional proporciona una visibilidad inmediata, mientras que una junta preinstalada permite una instalación rápida y uniforme. El acceso exterior a los componentes principales mejora la seguridad al reducir la exposición a armarios bajo tensión y ayuda a minimizar el tiempo de inactividad por mantenimiento.Disponible en capacidades optimizadas de entre 4.000 y 10.000 Btu/h (1,17 kW-2,93 kW) con opciones de protección de tipo 12, 3R y 4X, la serie DTS 5000 está diseñada para entornos exigentes, desde naves industriales hasta infraestructuras al aire libre. El refrigerante R513A, de bajo potencial de calentamiento global (GWP), garantiza el cumplimiento de la normativa en constante evolución, lo que ofrece a los fabricantes de equipos originales, integradores y usuarios finales una plataforma de refrigeración preparada para el futuro que se instala fácilmente, se integra de forma limpia y es sencilla de mantener.
- Número de artículo
- 13584344158
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta ANSI
- 61
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- LED
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,4
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1075 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 20 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1500 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1080 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 520 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 1060 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 20 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 2051-2491 W
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 49 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131263463
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 925 mm x 300 mm x 485 mm
- Número de artículo
- 13584344158
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta ANSI
- 61
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- LED
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,4
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 45 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1075 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 20 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3685 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 18,34 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 624 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 523 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 20 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 108,03 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 50-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131263463
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
DTS 5381 513A 115V 304SS LED
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensiones