GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 1000-2800W
400VAC 7035 R513A
Número de producto:
13887372055
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
Información sobre el producto "DTS 6X1E R513A 400V 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Número de artículo
- 13887372055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Premium Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,6
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,6
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 2,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 2,4 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 1000 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1000 W
- Tipo de fusible previo
- C
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, W)
- 3000 W
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, W)
- 3000 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 2600 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2600 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 2600 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 2100 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 550 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- C / 10 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 500-2600 W
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 67 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1538 mm x 485 mm x 278 mm
- Número de artículo
- 13887372055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Premium Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,6
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,6
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 2,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 2,4 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 1000 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1000 W
- Tipo de fusible previo
- C
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 19,40 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- C / 10 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 1707-8876 btu/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 147,71 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 423.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 749.6 KB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E R513A 400V 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1538 mm
- Z1
- 218 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.55 in
- Z1
- 8.58 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensiones