You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 81261 IAU 400V 3~ IC LAP"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.Independientemente de si las cajas eléctricas están expuestas a calor, frío, humedad o polvo extremos, la seguridad en entornos adversos está garantizada.
Pfannenberg dispone de paquetes de equipos de la serie DTS/I 8000 para todas estas condiciones ambientales, lo que le permite ofrecer el mayor ámbito de aplicación posible, con un rango de temperatura que va de los -40 °C a un máximo de +55 °C.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
  • Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
Datos técnicos
Número de artículo
13082132470
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Controlador inteligente
Corriente de arranque a 50 Hz
50 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
73 dB(A)
Número de fases
3
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
12500 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
12500 W
Cantidad de refrigerante (g)
3500 g
Tipo de refrigerante
R410A
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
6000 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
6000 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
5000 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
5000 m³/h
Potencia frigorífica en L27/L35 (50 Hz, W)
12500 W
Potencia frigorífica a L27/L50 (50 Hz, W)
8800 W
Peso del producto (kg)
170 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253839
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
2000 mm x 800 mm x 500 mm
Número de artículo
13082132470
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Controlador inteligente
Corriente de arranque a 50 Hz
50 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
73 dB(A)
Número de fases
3
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
42650 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
7700 oz.
Tipo de refrigerante
R410A
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
3529 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
2941 cfm
Potencia frigorífica en L27/L35 (50 Hz, BTU)
42676 btu/h
Potencia frigorífica a L27/L50 (50 Hz, BTU)
30044 btu/h
Peso del producto (lb.)
374,79 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253839
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
78.74 inch x 31.50 inch x 19.69 inch