You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTT 66/6801 PAD frame"

El sistema «Pfannenberg Air Duct», en combinación con climatizadores de techo, está diseñado para aplicaciones con espacio limitado en el armario eléctrico.
Estructura robusta de acero con recubrimiento en polvo para una instalación
rápida y sencilla. El tubo de aire de gran longitud permite llevar fácilmente el aire frío hasta la parte inferior del armario eléctrico.
La refrigeración de abajo hacia arriba favorece la convección natural.
La manguera de aire permite una gran flexibilidad a la hora de colocar la salida de aire.
El sistema proporciona una distribución óptima del aire en todo el armario.
Datos técnicos
Número de artículo
18315000001
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085614
Peso del producto (kg)
10,7 kg
Número de artículo
18315000001
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085614
Peso del producto (lb.)
23,59 lb.
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.05 inch x 9.33 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 633.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 633.88 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Installing manual DTT 6x01 PAD N/A pdf 52.42 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download