You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "Double nipple with gasket Quadro-LED-TL/TLI"

Double nippel with gaskets (set of 2) to join units of the types QUADRO LED-Hi and QUADRO LED-TL/TLi.
Datos técnicos
Número de artículo
28112000003
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Accesorio para la carcasa
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131149361
Peso del producto (kg)
0,03 kg
Número de artículo
28112000003
ETIM-Class
EC002750
Peso del producto (lb.)
0,066 lb.
GTIN (EAN)
4061131149361
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Accesorio para la carcasa
Dimensiones del producto (pulgadas)
4.72 inch x 2.76 inch x 0.945 inch