Large Packed Chillers
EB 140 WT CE
Industrial Refrigerador de gran tamaño 14kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Número de producto:
42031405505
Diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales actuales, el refrigerador EB ofrece la máxima potencia frigorífica en el menor espacio posible. Con una amplia gama de características de serie y numerosas opciones disponibles, la serie EB de Pfannenberg constituye la mejor opción para la refrigeración por recirculación de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de Automatización, etc.
Nuestras grandes enfriadoras compactas EB 140 WT y EB 160 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigerante diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
Nuestras grandes enfriadoras compactas EB 140 WT y EB 160 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigerante diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
- Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
- Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
Información sobre el producto "EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"
Diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales actuales, el refrigerador EB ofrece la máxima potencia frigorífica en el menor espacio posible. Con una amplia gama de características de serie y numerosas opciones disponibles, la serie EB de Pfannenberg constituye la mejor opción para la refrigeración por recirculación de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de Automatización, etc.
Nuestras grandes enfriadoras compactas EB 140 WT y EB 160 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigerante diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
Nuestras grandes enfriadoras compactas EB 140 WT y EB 160 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigerante diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
- Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
- Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
- Número de artículo
- 42031405505
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 13 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 13,5 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 47 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 47,5 A
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 6300 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 8000 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 25 A
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1550 g
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 54,67 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 13 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 314-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 7500 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 8250 m³/h
- Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
- 24V AC
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Capacidad del depósito (L)
- 70 L
- Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
- 37 L/min
- Presión de la bomba (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 2 K
- Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
- 14000 W
- Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, W)
- 15400 W
- Conexión (fluido refrigerante)
- 1 pulgada
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 14000 W
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- EB 140
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso del producto (kg)
- 180 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131267928
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (mm)
- 1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
- Número de artículo
- 42031405505
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 13 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 13,5 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 47 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 47,5 A
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 6300 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 8000 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 25 A
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 54,67 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 55 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 314-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 4414 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 4855 cfm
- Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
- 24V AC
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Capacidad del depósito (L)
- 70 L
- Capacidad del depósito (gal)
- 18,49 gal
- Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
- 9,77 gal/min
- Presión de la bomba (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 2 K
- Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 47769,97 btu/h
- Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 52546,97 btu/h
- Conexión (fluido refrigerante)
- 1 pulgada
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 14000 W
- Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
- 47770 btu/h
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- EB 140
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso del producto (lb.)
- 396,83 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131267928
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A
Y: incl. Fan
- A
- 682 mm
- B
- 789 mm
- X
- 855.5 mm
- Y
- 1434.5 mm
- Z
- 761 mm
- A
- 26.85 in
- B
- 31.06 in
- X
- 33.68 in
- Y
- 56.48 in
- Z
- 29.96 in
Dimensiones