You are currently viewing content for: Reino Unido · español

Información sobre el producto "EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

Diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales actuales, el refrigerador EB ofrece la máxima potencia frigorífica en el menor espacio posible. Con una amplia gama de características de serie y numerosas opciones disponibles, la serie EB de Pfannenberg constituye la mejor opción para la refrigeración por recirculación de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de Automatización, etc.

  • Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
  • Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
Datos técnicos
Número de artículo
42032205505
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
19 A
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
19,5 A
Corriente de arranque a 50 Hz
77,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
78 A
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
10000 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
12500 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
25 A
Cantidad de refrigerante (g)
2700 g
Cantidad de refrigerante (onzas)
95,24 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
13 °C
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
314-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-460 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
8000 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
8000 m³/h
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V AC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Capacidad del depósito (L)
70 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
52 L/min
Presión de la bomba (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
2 K
Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
22000 W
Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, W)
26400 W
Conexión (fluido refrigerante)
1 pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
Tipo y valor del fusible previo
gG / 25 A
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
22000 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
EB 220
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
13-50 °C
Peso del producto (kg)
210 kg
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
Número de artículo
42032205505
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
19 A
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
19,5 A
Corriente de arranque a 50 Hz
77,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
78 A
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
10000 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
12500 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
25 A
Cantidad de refrigerante (onzas)
95,24 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
55 °F
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
314-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-460 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
4708,62 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
4708,62 cfm
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V AC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Capacidad del depósito (L)
70 L
Capacidad del depósito (gal)
18,49 gal
Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
13,74 gal/min
Presión de la bomba (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
2 K
Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, BTU)
75067,11 btu/h
Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, BTU)
90080,52 btu/h
Conexión (fluido refrigerante)
1 pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
Tipo y valor del fusible previo
gG / 25 A
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
22000 W
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
75060 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
EB 220
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
55-122 °F
Peso del producto (lb.)
462,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 416.74 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.74 KB Download

Technical Drawings

EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

Dimensiones
A
682 mm
B
789 mm
X
855.5 mm
Y
1434.5 mm
Z
761 mm
A
26.85 in
B
31.06 in
X
33.68 in
Y
56.48 in
Z
29.96 in