Large Packed Chillers
EB 65 WT CE B STD
Industrial Refrigerador de gran tamaño 8kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Número de producto:
42030805501
Diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales actuales, el refrigerador EB ofrece la máxima potencia frigorífica en el menor espacio posible. Con una amplia gama de características de serie y numerosas opciones disponibles, la serie EB de Pfannenberg constituye la mejor opción para la refrigeración por recirculación de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de Automatización, etc.
Nuestras grandes unidades de refrigeración compactas EB 80 WT y 95 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigeración diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
Nuestras grandes unidades de refrigeración compactas EB 80 WT y 95 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigeración diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
- Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
- Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
Información sobre el producto "EB 80 WT CE B"
Diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales actuales, el refrigerador EB ofrece la máxima potencia frigorífica en el menor espacio posible. Con una amplia gama de características de serie y numerosas opciones disponibles, la serie EB de Pfannenberg constituye la mejor opción para la refrigeración por recirculación de maquinaria, sistemas hidráulicos, componentes de Automatización, etc.
Nuestras grandes unidades de refrigeración compactas EB 80 WT y 95 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigeración diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
Nuestras grandes unidades de refrigeración compactas EB 80 WT y 95 WT (NEMA Tipo 12) son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. El control preciso de temperatura del fluido, con una precisión de hasta ±2 °F, garantiza una refrigeración de proceso precisa gracias a un controlador inteligente, mientras que el sistema de refrigeración diseñado a medida protege el compresor y prolonga su vida útil. Estas unidades ofrecen mayores potencias frigoríficas con el menor espacio posible.
- Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
- Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
- Número de artículo
- 42030805501
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 8,5 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 9 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 27,5 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 28 A
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 3400 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 4600 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 15 A
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1240 g
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 43,74 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 13 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 4000 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 4400 m³/h
- Paquete de configuración del refrigerador
- Configuración B
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Capacidad del depósito (L)
- 50 L
- Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
- 21 L/min
- Presión de la bomba (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 2 K
- Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
- 8000 W
- Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, W)
- 8800 W
- Temperatura máxima del fluido (entrada, °C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (entrada, °C)
- 13 °C
- Conexión (fluido refrigerante)
- 3/4 de pulgada
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 8000 W
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- EB 65
- Area of application (market)
- Industrial
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-50 °C
- Peso del producto (kg)
- 150 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131266235
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Número de artículo
- 42030805501
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 8,5 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 9 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 27,5 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 28 A
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 3400 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 4600 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 15 A
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 43,74 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 55 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 2354 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 2590 cfm
- Paquete de configuración del refrigerador
- Configuración B
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Capacidad del depósito (L)
- 50 L
- Capacidad del depósito (gal)
- 13,21 gal
- Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
- 5,55 gal/min
- Presión de la bomba (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 2 K
- Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 30027 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (entrada, °F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (entrada, °F)
- 55 °F
- Conexión (fluido refrigerante)
- 3/4 de pulgada
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Sí
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 8000 W
- Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
- 27300 btu/h
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- EB 65
- Area of application (market)
- Industrial
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-122 °F
- Peso del producto (lb.)
- 330,69 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131266235
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
EB 80 WT CE B
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Dimensiones