Información sobre el producto "External condensate evaporation system 230V 50/60 Hz"
Evaporador exterior de condensado para el agua de condensación acumulada.
- Número de artículo
- 18314000001
- Producto adecuado
- todas las unidades de climatización
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085577
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- Peso del producto (kg)
- 1,3 kg
- Número de artículo
- 18314000001
- Producto adecuado
- todas las unidades de climatización
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085577
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- Peso del producto (lb.)
- 2,9 lb.
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.9 inch x 10.55 inch x 3.74 inch
Datos técnicos