Fan Heaters
FLH SLM 275
Calentador con ventilador 275W abrazadera
230VAC CLP CE UL
Número de producto:
17027610007
El calefactor con ventilador FLH 275 SLM evita la formación de condensación y garantiza una temperatura del aire interior distribuida de manera uniforme en los armarios.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Probado según las especificaciones del material rodante - Resistente a los golpes y a las vibraciones
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Aplicable en sectores como la energía eólica, las telecomunicaciones y otra maquinaria móvil
- Termostato integrado - Control automático sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
- Diseño compacto - Ahorro de espacio
Información sobre el producto "FLH 275SLM-UL 230V AC"
El calefactor con ventilador FLH 275 SLM evita la formación de condensación y garantiza una temperatura del aire interior distribuida de manera uniforme en los armarios.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Probado según las especificaciones del material rodante - Resistente a los golpes y a las vibraciones
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Aplicable en sectores como la energía eólica, las telecomunicaciones y otra maquinaria móvil
- Termostato integrado - Control automático sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
- Diseño compacto - Ahorro de espacio
- Potencia de calefacción eléctrica
- 275 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 70 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (kg)
- 1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076544
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 108 mm x 87 mm x 126 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 275 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 158 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (lb.)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076544
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.25 inch x 3.43 inch x 4.96 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 398.97 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 398.97 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 399.94 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 142.16 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.3 KB | Download | |
| Manual FLH 275 SLM | N/A | 399.94 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 275SLM-UL 230V AC
- X
- 118 mm
- Y
- 110.5 mm
- Z1
- 71 mm
- Z2
- 9.5 mm
- X
- 4.65 in
- Y
- 4.35 in
- Z1
- 2.8 in
- Z2
- 0.37 in
Dimensiones