FLZ 700 Peltier Controller
FLZ 700
Controlador Peltier FLZ eléctrico Normalmente cerrado (NC) y normalmente abierto (NO) para unidades Peltier
-20-70°C
Número de producto:
17270802070
Diseñado específicamente para las unidades PCM (Peltier) de Pfannenberg, el termostato FLZ 700 proporciona una conmutación automática entre calefacción y refrigeración para la climatización termoeléctrica de armarios y permite un funcionamiento en función de la demanda.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
Información sobre el producto "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"
Diseñado específicamente para las unidades PCM (Peltier) de Pfannenberg, el termostato FLZ 700 proporciona una conmutación automática entre calefacción y refrigeración para la climatización termoeléctrica de armarios y permite un funcionamiento en función de la demanda.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
- Número de artículo
- 17270802070
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 15 A
- Consumo de corriente nominal en CC
- 15 A
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- 3 K
- Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
- 70 °C
- Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
- 158 °F
- Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
- -20 °C
- Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
- -4 °F
- Rango de temperatura de consigna (°C)
- -20-70 °C
- Rango de temperatura de consigna (°F)
- -4-158 °F
- Potencia máxima de conmutación
- 540
- Tipo de sonda
- Bimetal
- Adecuado para
- para unidades Peltier
- Tipo de función del interruptor 1
- Normalmente cerrado (NC)
- Implementación del dispositivo
- Thermostat
- Tipo de unidad de medida
- °C
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- eléctrico
- Peso del producto (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensiones del producto (mm)
- 81 mm x 59 mm x 38 mm
- Número de artículo
- 17270802070
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 15 A
- Consumo de corriente nominal en CC
- 15 A
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- 3 K
- Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
- 70 °C
- Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
- 158 °F
- Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
- -20 °C
- Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
- -4 °F
- Rango de temperatura de consigna (°C)
- -20-70 °C
- Rango de temperatura de consigna (°F)
- -4-158 °F
- Potencia máxima de conmutación
- 540
- Tipo de sonda
- Bimetal
- Adecuado para
- para unidades Peltier
- Tipo de función del interruptor 1
- Normalmente cerrado (NC)
- Implementación del dispositivo
- Thermostat
- Tipo de unidad de medida
- °C
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- eléctrico
- Peso del producto (lb.)
- 0,22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.5 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C
- X
- 59 mm
- Y
- 81 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Dimensiones