You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FM ALU DTS 3141"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Datos técnicos
Número de artículo
18881500009
Tipo de medios filtrantes
Filtro de aluminio
Dimensiones del recorte (pulgadas)
16.93 inch x 13.74 inch
Artículo de color
Aluminium
Peso del producto (kg)
0,38 kg
GTIN (EAN)
4061131098119
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (mm)
430 mm x 349 mm x 12 mm
Número de artículo
18881500009
Tipo de medios filtrantes
Filtro de aluminio
Dimensiones del recorte (pulgadas)
16.93 inch x 13.74 inch
Artículo de color
Aluminium
Peso del producto (lb.)
0,838 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098119
Dimensiones del producto (pulgadas)
16.93 inch x 13.74 inch x 0.472 inch