You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FM PF 2500/3000 210x210 IPx5"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Datos técnicos
Número de artículo
18611600078
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
8.27 inch x 8.27 inch
Artículo de color
Blanco
Peso del producto (kg)
0,013 kg
GTIN (EAN)
4061131088288
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (mm)
210 mm x 210 mm x 19 mm
Número de artículo
18611600078
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
8.27 inch x 8.27 inch
Artículo de color
Blanco
Peso del producto (lb.)
0,029 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088288
Dimensiones del producto (pulgadas)
8.27 inch x 8.27 inch x 0.75 inch
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 120.59 KB Download
Supplement filter change IPx5 N/A pdf 359.39 KB Download