FM PF
FM PF 2x.000
esterilla filtrante de fibra G4 119 mm x 119 mm
300pcs
Número de producto:
18611600188
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Información sobre el producto "FM PF 2x000 119 x119 300pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Número de artículo
- 18611600188
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Tipo de medios filtrantes
- esterilla filtrante de fibra
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 4.69 inch x 4.69 inch
- Artículo de color
- Blanco
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-100 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,005 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250173
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensiones del producto (mm)
- 119 mm x 119 mm x 19 mm
- Número de artículo
- 18611600188
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Tipo de medios filtrantes
- esterilla filtrante de fibra
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 4.69 inch x 4.69 inch
- Artículo de color
- Blanco
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-212 °F
- Peso del producto (lb.)
- 0,011 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250173
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.69 inch x 4.69 inch x 0.75 inch
Datos técnicos