FM PF
FM PF 3x.000
esterilla filtrante de fibra G4 170 mm x 170 mm
150pcs
Número de producto:
18611600189
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Información sobre el producto "FM PF 3x000 170x170 150pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Número de artículo
- 18611600189
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Tipo de medios filtrantes
- esterilla filtrante de fibra
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Artículo de color
- Blanco
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-100 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,005 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensiones del producto (mm)
- 170 mm x 170 mm x 19 mm
- Número de artículo
- 18611600189
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Tipo de medios filtrantes
- esterilla filtrante de fibra
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Artículo de color
- Blanco
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-212 °F
- Peso del producto (lb.)
- 0,011 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.69 inch x 6.69 inch x 0.75 inch
Datos técnicos