FM PF
FM PF 4x.000
esterilla filtrante de fibra G4 216 mm x 216 mm
100pcs
Número de producto:
18611600190
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Información sobre el producto "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Número de artículo
- 18611600190
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Tipo de medios filtrantes
- esterilla filtrante de fibra
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 8.5 inch x 8.5 inch
- Artículo de color
- Blanco
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-100 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,008 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250197
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensiones del producto (mm)
- 216 mm x 216 mm x 19 mm
- Número de artículo
- 18611600190
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Tipo de medios filtrantes
- esterilla filtrante de fibra
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 8.5 inch x 8.5 inch
- Artículo de color
- Blanco
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-212 °F
- Peso del producto (lb.)
- 0,018 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250197
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 8.5 inch x 8.5 inch x 0.75 inch
Datos técnicos