You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FM PTF 60700 290x95 20pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's top mounting filterfans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 (1 pack = 4 mats) is suitable for the original Pfannenberg top mounting filter fans type PTF 60.700 and PTF 61.000.
Datos técnicos
Número de artículo
18611600143
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.42 inch x 3.74 inch
Artículo de color
Blanco
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-100 °C
Peso del producto (kg)
0,02 kg
GTIN (EAN)
4061131088936
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (mm)
290 mm x 95 mm x 170 mm
Número de artículo
18611600143
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.42 inch x 3.74 inch
Artículo de color
Blanco
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-212 °F
Peso del producto (lb.)
0,04 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088936
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.42 inch x 3.74 inch x 6.69 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download