You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "Gasket PA 10/20"

For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
Datos técnicos
Número de artículo
28300000006
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Junta
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152965
Peso del producto (kg)
0,474 kg
Número de artículo
28300000006
ETIM-Class
EC002750
Peso del producto (lb.)
1,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131152965
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Junta
Dimensiones del producto (pulgadas)
6.50 inch x 6.10 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 4.13 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.13 MB Download
Supplement for gasket N/A pdf 112.46 KB Download