You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "Gasket PA 5"

For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
Datos técnicos
Número de artículo
28300000005
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Junta
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152958
Peso del producto (kg)
0,286 kg
Número de artículo
28300000005
ETIM-Class
EC002750
Peso del producto (lb.)
0,631 lb.
GTIN (EAN)
4061131152958
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Junta
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 4.80 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Supplement for gasket PA 5 N/A pdf 115.23 KB Download