HPR
HPR WD
Lavado a presión Rainhood acero inoxidable para el tamaño PF/PFA 6x000
SST IPX6/NEMA1/12/3R/4X
Número de producto:
18112000005
Las cubiertas antipluvia resistentes a las mangueras están disponibles en varios tamaños y diseños, y pueden combinarse con los ventiladores con filtro de cuarta generación de Pfannenberg. Su diseño permite una instalación que ahorra espacio y facilita la sustitución de las esterillas filtrantes.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Profundidad muy reducida, por lo que se necesita menos espacio en el exterior - Mantiene libres las vías de evacuación y de circulación
- Opción de bloquear el capó para evitar actos de vandalismo - Se puede utilizar en lugares públicos
- IPX6 y hasta NEMA 4X - Máxima protección en entornos exteriores adversos
- Instalación sencilla - Menos tiempo necesario
Información sobre el producto "HPR 60000 VA"
Las cubiertas antipluvia resistentes a las mangueras están disponibles en varios tamaños y diseños, y pueden combinarse con los ventiladores con filtro de cuarta generación de Pfannenberg. Su diseño permite una instalación que ahorra espacio y facilita la sustitución de las esterillas filtrantes.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Profundidad muy reducida, por lo que se necesita menos espacio en el exterior - Mantiene libres las vías de evacuación y de circulación
- Opción de bloquear el capó para evitar actos de vandalismo - Se puede utilizar en lugares públicos
- IPX6 y hasta NEMA 4X - Máxima protección en entornos exteriores adversos
- Instalación sencilla - Menos tiempo necesario
- Número de artículo
- 18112000005
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 6X000
- Peso del producto (kg)
- 4,4 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253563
- Dimensiones del producto (mm)
- 484 mm x 400 mm x 103 mm
- Número de artículo
- 18112000005
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 6X000
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- Peso del producto (lb.)
- 9,82 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253563
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |