You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A"

Datos técnicos
Número de artículo
42200805502
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
19,5 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
54
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4350 W
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
13 °C
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V DC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 50/50
Capacidad del depósito (L)
10 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
20 L/min
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
1 K
Conexión (fluido refrigerante)
3/4 de pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
36000 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
IMC 8.0
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20-50 °C
Peso del producto (kg)
97 kg
GTIN (EAN)
4061131272175
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
1040 mm x 278 mm x 1150 mm
Potencia frigorífica en W15/A35 (50 Hz, W)
8000 W
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Modbus
Sí (1)
Número de artículo
42200805502
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
19,5 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
54
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4350 W
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
55 °F
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V DC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 50/50
Capacidad del depósito (L)
10 L
Capacidad del depósito (gal)
2,64 gal
Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
5,283 gal/min
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
1 K
Conexión (fluido refrigerante)
3/4 de pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
36000 W
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
122830 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
IMC 8.0
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4-122 °F
Peso del producto (lb.)
213,85 lb.
GTIN (EAN)
4061131272175
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
40.95 inch x 10.95 inch x 45.28 inch
Potencia frigorífica en W15/A35 (50 Hz, W)
8000 W
Potencia frigorífica enW15/A35 (50 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Modbus
Sí (1)
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 830.34 KB Download

Technical Drawings

IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A

Dimensiones
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in