Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-BL
Fuente luminosa LED Luz intermitente 23cd Blanco BA15d
115VAC
Número de producto:
28213000122
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Soporte de acero inoxidable - Resistente, higiénico y fácil de limpiar
Información sobre el producto "LED BR50 BA15d BL HI 115AC WH"
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Soporte de acero inoxidable - Resistente, higiénico y fácil de limpiar
- Número de artículo
- 28213000122
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Tipo de portalámparas
- BA15d
- Tipo de lámpara
- LED
- Color claro
- Blanco
- Vida útil nominal media
- 25000 h
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131248842
- Intensidad luminosa (cd)
- 23 cd
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Diámetro óptico
- 20 mm
- Tipo de tensión
- AC
- Peso del producto (kg)
- 0,02 kg
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,011 A
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103-126 V
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Dimensiones del producto (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Número de artículo
- 28213000122
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Tipo de portalámparas
- BA15d
- Tipo de lámpara
- LED
- Color claro
- Blanco
- Vida útil nominal media
- 25000 h
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131248842
- Intensidad luminosa (cd)
- 23 cd
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Diámetro óptico
- 20 mm
- Tipo de tensión
- AC
- Peso del producto (kg)
- 0,02 kg
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,011 A
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103-126 V
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-122 °F
- Peso del producto (lb.)
- 0,04 lb.
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Datos técnicos