Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-BL
Fuente luminosa LED Luz intermitente 23cd Blanco BA15d
12-24VAC/DC
Número de producto:
28213000110
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "LED BR50 BA15d BL HI 24ACDC WH"
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 28213000110
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Tipo de portalámparas
- BA15d
- Tipo de lámpara
- LED
- Color claro
- Blanco
- Vida útil nominal media
- 25000 h
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246848
- Intensidad luminosa (cd)
- 23 cd
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Diámetro óptico
- 20 mm
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Peso del producto (kg)
- 0,02 kg
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,058 A
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Dimensiones del producto (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Número de artículo
- 28213000110
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Tipo de portalámparas
- BA15d
- Tipo de lámpara
- LED
- Color claro
- Blanco
- Vida útil nominal media
- 25000 h
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246848
- Intensidad luminosa (cd)
- 23 cd
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Diámetro óptico
- 20 mm
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Peso del producto (kg)
- 0,02 kg
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,058 A
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-122 °F
- Peso del producto (lb.)
- 0,04 lb.
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Datos técnicos