You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "LED BR50 BA15d BL HI 24ACDC YE"

La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

  • Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente 
  • Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
  • Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
  • LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
28213000107
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Tipo de portalámparas
BA15d
Tipo de lámpara
LED
Color claro
Amarillo
Vida útil nominal media
25000 h
Ciclo de trabajo (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246817
Intensidad luminosa (cd)
28 cd
Función de luz intermitente
Sí (1)
Diámetro óptico
20 mm
Tipo de tensión
AC/DC
Peso del producto (kg)
0,02 kg
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Rango de tensión (50 Hz)
10.8-26.4 V
Consumo de corriente nominal en CC
0,051 A
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Dimensiones del producto (mm)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Número de artículo
28213000107
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Tipo de portalámparas
BA15d
Tipo de lámpara
LED
Color claro
Amarillo
Vida útil nominal media
25000 h
Ciclo de trabajo (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246817
Intensidad luminosa (cd)
28 cd
Función de luz intermitente
Sí (1)
Diámetro óptico
20 mm
Tipo de tensión
AC/DC
Peso del producto (kg)
0,02 kg
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Rango de tensión (50 Hz)
10.8-26.4 V
Consumo de corriente nominal en CC
0,051 A
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-122 °F
Peso del producto (lb.)
0,04 lb.
Dimensiones del producto (pulgadas)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download