You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "LED BR50 BA15d CL HI 230AC RD"

La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

  • Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente 
  • Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
  • Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
  • LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
  • Soporte de acero inoxidable - Resistente, higiénico y fácil de limpiar
Datos técnicos
Número de artículo
28213000104
Tipo de señal óptica
Luz continua
Tipo de portalámparas
BA15d
Tipo de lámpara
LED
Color claro
Rojo
Vida útil nominal media
25000 h
Ciclo de trabajo (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246787
Intensidad luminosa (cd)
6 cd
Diámetro óptico
20 mm
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de tensión
AC
Peso del producto (kg)
0,02 kg
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,021 A
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Dimensiones del producto (mm)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Número de artículo
28213000104
Tipo de señal óptica
Luz continua
Tipo de portalámparas
BA15d
Tipo de lámpara
LED
Color claro
Rojo
Vida útil nominal media
25000 h
Ciclo de trabajo (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246787
Intensidad luminosa (cd)
6 cd
Diámetro óptico
20 mm
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de tensión
AC
Peso del producto (kg)
0,02 kg
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,021 A
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-122 °F
Peso del producto (lb.)
0,04 lb.
Dimensiones del producto (pulgadas)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download