Pfire
PY X-S-05
Pfire Luz intermitente LED
24-48VDC RAL3000 CL
Número de producto:
23281631010
Las balizas de señalización LED de la serie PFIRE proporcionan una señalización visual de alarma de incendio conforme a la normativa para edificios públicos y comerciales. Son aptas para aplicaciones de seguridad contra incendios, evacuación y protección de la vida, y ofrecen una alta eficiencia energética y una integración flexible.
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "NB100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"
Las balizas de señalización LED de la serie PFIRE proporcionan una señalización visual de alarma de incendio conforme a la normativa para edificios públicos y comerciales. Son aptas para aplicaciones de seguridad contra incendios, evacuación y protección de la vida, y ofrecen una alta eficiencia energética y una integración flexible.
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 23281631010
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 18-56 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,6 A
- color de lente
- Borrar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-70 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 0,225 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260707
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 78 mm x 104 mm x 104 mm
- Número de artículo
- 23281631010
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 18-56 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,6 A
- color de lente
- Borrar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-158 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260707
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 297.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 297.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 228.64 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 178.41 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 723.69 KB | Download |