You are currently viewing content for: Singapur · español

Información sobre el producto "NB100 WH/CL 18-56DC IP65 9003"

Las balizas de señalización LED de la serie PFIRE proporcionan una señalización visual de alarma de incendio conforme a la normativa para edificios públicos y comerciales. Son aptas para aplicaciones de seguridad contra incendios, evacuación y protección de la vida, y ofrecen una alta eficiencia energética y una integración flexible.

  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
23281631020
Rango de tensión nominal (CC)
24-48 V
Rango de tensión (CC)
18-56 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,6 A
color de lente
Borrar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-70 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Color de la carcasa/artículo
Blanco
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,225 kg
GTIN (EAN)
4061131260783
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
78 mm x 104 mm x 104 mm
Número de artículo
23281631020
Rango de tensión nominal (CC)
24-48 V
Rango de tensión (CC)
18-56 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,6 A
color de lente
Borrar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-158 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Color de la carcasa/artículo
Blanco
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260783
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 297.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 297.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 228.64 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 178.41 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 723.6 KB Download