You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "NS100 R 18-56DC IP65 3000"

Las sirenas de la serie PFIRE proporcionan una señalización acústica de alarma de incendio conforme a la normativa para edificios públicos y comerciales. Garantizan una notificación y una evacuación fiables, al tiempo que ofrecen una alta eficiencia energética y una integración flexible.

  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
23280630010
Rango de tensión nominal (CC)
24-48 V
Rango de tensión (CC)
18-56 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,028 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-12 dB
Número de tonos de alarma
32
Número de tonos externos seleccionables
2
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-70 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Tamaño de la entrada de cable
M20
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (mm)
80 mm x 104 mm x 104 mm
Número de artículo
23280630010
Rango de tensión nominal (CC)
24-48 V
Rango de tensión (CC)
18-56 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,028 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-12 dB
Número de tonos de alarma
32
Número de tonos externos seleccionables
2
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-158 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.15 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.45 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 460.92 KB Download
Product sheet DE PDF 320.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 320.16 KB Download