Pfire
Pfire Combinación de sirena y LED 103dB
48VDC RAL3000 CL
Número de producto:
23282631010
Los dispositivos de señalización combinados de la serie PFIRE proporcionan una señalización acústica y visual de alarma de incendio conforme a la normativa para edificios públicos y comerciales. La señalización LED integrada garantiza una notificación y evacuación fiables con una alta eficiencia energética.
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "NSF100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"
Los dispositivos de señalización combinados de la serie PFIRE proporcionan una señalización acústica y visual de alarma de incendio conforme a la normativa para edificios públicos y comerciales. La señalización LED integrada garantiza una notificación y evacuación fiables con una alta eficiencia energética.
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 23282631010
- Rango de tensión nominal (CC)
- 48-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 18-56 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,053 A
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,03 A
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 32
- Número de tonos externos seleccionables
- 2
- color de lente
- Borrar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-70 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 0,226 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (mm)
- 91.5 mm x 104 mm x 104 mm
- Número de artículo
- 23282631010
- Rango de tensión nominal (CC)
- 48-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 18-56 V
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,03 A
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 32
- Número de tonos externos seleccionables
- 2
- color de lente
- Borrar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-158 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 313.14 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 313.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 188.53 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 861.23 KB | Download |