Spectra
P 22 D
Spectra Luz LED fija
115VAC RAL9011 RD
Número de producto:
23273155000
Las balizas de la serie SPECTRA ofrecen soluciones compactas y rentables para la señalización visual de estado y de advertencia. Su diseño compacto permite integrarlas fácilmente en máquinas, tableros operativos y armarios.
Información sobre el producto "P 22 D 110-130V AC RD"
Las balizas de la serie SPECTRA ofrecen soluciones compactas y rentables para la señalización visual de estado y de advertencia. Su diseño compacto permite integrarlas fácilmente en máquinas, tableros operativos y armarios.
- Número de artículo
- 23273155000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-130 V
- Tipo de tensión
- AC
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -20-65 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Peso del producto (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131144861
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensiones del producto (mm)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- Número de artículo
- 23273155000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-130 V
- Tipo de tensión
- AC
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -4-149 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Peso del producto (lb.)
- 0,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131144861
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 386.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 386.94 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |