You are currently viewing content for: Seychelles · español

Información sobre el producto "P 22 D 230V AC GN"

Las balizas de la serie SPECTRA ofrecen soluciones compactas y rentables para la señalización visual de estado y de advertencia. Su diseño compacto permite integrarlas fácilmente en máquinas, tableros operativos y armarios.
Datos técnicos
Número de artículo
23273106000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20-65 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Color de la carcasa/artículo
Negro
Peso del producto (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131144823
ETIM-Class
EC000272
Dimensiones del producto (mm)
52 mm x 29 mm x 29 mm
Número de artículo
23273106000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4-149 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Color de la carcasa/artículo
Negro
Peso del producto (lb.)
0,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131144823
ETIM-Class
EC000272
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 386.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 386.94 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download