You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "P 350 TLA 115/230V AC GR"

Las balizas de la serie SPECTRA ofrecen soluciones compactas y rentables para la señalización visual de estado y de advertencia. Su diseño compacto permite integrarlas fácilmente en máquinas, tableros operativos y armarios.

  • Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21352646000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-253 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
45 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
155,49 m
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Peso del producto (kg)
0,23 kg
GTIN (EAN)
4061131129264
ETIM-Class
EC001353
Dimensiones del producto (mm)
140 mm x 100 mm x 100 mm
Número de artículo
21352646000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-253 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
45 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
510,14 ft.
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-122 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Peso del producto (lb.)
0,51 lb.
GTIN (EAN)
4061131129264
ETIM-Class
EC001353
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 226.24 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 709.06 KB Download
Product sheet DE PDF 420.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
Manual P 350 TLA N/A pdf 709.06 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download