Spectra
P 450-TL
Spectra Semáforo LED 60cd
12-24VDC RAL7035 RD
Número de producto:
21355635000
Las balizas de la serie SPECTRA ofrecen soluciones compactas y rentables para la señalización visual de estado y de advertencia. Su diseño compacto permite integrarlas fácilmente en máquinas, tableros operativos y armarios.
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "P 450 TLA 12/24 DC RO"
Las balizas de la serie SPECTRA ofrecen soluciones compactas y rentables para la señalización visual de estado y de advertencia. Su diseño compacto permite integrarlas fácilmente en máquinas, tableros operativos y armarios.
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 21355635000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,18 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 60 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 179,54 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Peso del producto (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131129400
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensiones del producto (mm)
- 177 mm x 140 mm x 140 mm
- Número de artículo
- 21355635000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,18 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 60 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 589,06 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-122 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Peso del producto (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131129400
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.97 inch x 5.51 inch x 5.51 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 420.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 420.45 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 682.64 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual P 450 TLA | N/A | 682.64 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf | N/A | 54.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf | N/A | 31.47 KB | Download |