You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PA 1-R 95-253 AC 7035"

Las sirenas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma en entornos industriales. Su diseño flexible, su alta eficiencia y su fácil instalación garantizan un funcionamiento seguro y económico.

  • Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
  • Fijación mediante perforaciones interiores ocultas - Permite un aspecto limpio y una mayor protección contra la manipulación
  • Diseño compacto - Fácil de integrar en cualquier sistema de construcción de máquina o configuración de montaje
  • Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
23380640055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
81-291 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,023 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-7 dB
Nivel sonoro: nivel 2
-13 dB
Nivel sonoro: 3
-20 dB
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-20 dB
Número de tonos de alarma
70
Número de tonos externos seleccionables
4
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,235 kg
GTIN (EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (mm)
70 mm x 111 mm x 89 mm
Número de artículo
23380640055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
81-291 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,023 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-7 dB
Nivel sonoro: nivel 2
-13 dB
Nivel sonoro: 3
-20 dB
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-20 dB
Número de tonos de alarma
70
Número de tonos externos seleccionables
4
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
0-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.83 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.83 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download