Patrol
PA L 1
Patrol Combinación de sirena y LED 105dB 5J 34cd
230VAC RAL7035 AM
Número de producto:
23313104055
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PA L 1 230 AC AM 7035"
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 23313104055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 195-253 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,052 A
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 34 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 135,16 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131061243
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Número de artículo
- 23313104055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 195-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 34 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 443,43 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131061243
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 5.6 | 2.1 | 2 | |
| Advertencia | 11.2 | 4.2 | 4 | |
| Indicación | 25.2 | 9.5 | 9 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 18.4 | 6.9 | 6.6 | |
| Advertencia | 36.8 | 13.8 | 9.9 | |
| Indicación | 82.8 | 31.1 | 18.2 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |