You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PA L 1 24 AC RGB 7035"

Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.

  • Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
  • Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
  • Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
  • Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
  • LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
Datos técnicos
Número de artículo
23313308055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
24-24 V
Rango de tensión (50 Hz)
21.6-26.4 V
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,317 A
Tipo de tensión
AC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-12 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Intensidad luminosa (cd)
10 cd
color de lente
Multicolor
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,725 kg
GTIN (EAN)
4061131243953
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (mm)
173 mm x 110 mm x 81 mm
Número de artículo
23313308055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
24-24 V
Rango de tensión (50 Hz)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
AC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-12 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Intensidad luminosa (cd)
10 cd
color de lente
Multicolor
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
1,6 lb.
GTIN (EAN)
4061131243953
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (pulgadas)
6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.45 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.48 MB Download
Product sheet DE PDF 3.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.53 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.03 KB Download
Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 47.9 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 28.5 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 N/A pdf 1.11 MB Download
MANUAL PA L 1 N/A pdf 2.48 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 3.8 3.1 3
Advertencia 7.6 6.2 6
Indicación 17.1 14 13.5
Tamaño de la cobertura acústica
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Nivel de presión sonora requerido Área de cobertura acústica
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9