Patrol
PA L 1-R
Patrol Combinación de sirena radial y LED 105dB 3cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RD
Número de producto:
23383635002
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "PA L 1-R 10-60 DC RD UL 7035 18V-53V AC"
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 23383635002
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 24-48 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 18-53 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-60 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,195 A
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 70
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 3 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz rotativa
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Luz rotativa
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK07
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,22 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 84 mm x 111 mm x 89 mm
- Número de artículo
- 23383635002
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 24-48 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 18-53 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-60 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 70
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 3 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz rotativa
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Luz rotativa
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 0-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK07
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 0,49 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 416.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.41 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25.16 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.43 MB | Download |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 273.24 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 2.3 | 2 | 2.7 | |
| Advertencia | 4.6 | 4 | 5.4 | |
| Indicación | 10.4 | 9 | 12.2 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 7.6 | 6.6 | 8.8 | |
| Advertencia | 15.2 | 13.2 | 13.2 | |
| Indicación | 34.2 | 29.7 | 24.2 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||