Patrol
PA X 1-05
Patrol Combinación de sirena y luces de xenón 105dB 5J 15cd
24VDC RAL7035 BU
Número de producto:
23311807055
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PA X 1-05 24 DC BU 7035"
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 23311807055
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 18-30 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,430 A
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 15 cd
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 50 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,56 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131145875
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Número de artículo
- 23311807055
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 18-30 V
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 15 cd
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 164,04 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,24 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131145875
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 898.75 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 921.13 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 688.2 KB | Download |
| Certificate CNBOP | PL | 1.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 81.29 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 205.35 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.83 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.4 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 512.28 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 1 | N/A | 2.67 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 5.6 | 4.8 | 6.2 | |
| Advertencia | 11.2 | 9.6 | 12.4 | |
| Indicación | 25.2 | 21.6 | 27.9 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 18.4 | 15.7 | 20.4 | |
| Advertencia | 36.8 | 31.4 | 29.3 | |
| Indicación | 82.8 | 70.6 | 51.6 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |