You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PAS 6203 230V 7035"

El uso del aire ambiente para la gestión térmica del armario es el método de refrigeración más económico y con la mayor eficiencia energética. En muchas aplicaciones, el aire ambiente está contaminado por polvo, líquidos o gases, por lo que los componentes integrados en el armario pueden sufrir daños al entrar en contacto con ellos. Por lo tanto, ya no es posible utilizar un ventilador con filtro. Los intercambiadores de calor aire/aire de Pfannenberg son la solución ideal para estas aplicaciones.

El uso del aire ambiente para la gestión térmica del armario es el método de refrigeración más económico y con mayor eficiencia energética. En muchas aplicaciones, el aire ambiente está contaminado por polvo, líquidos o gases, por lo que los componentes integrados en el armario pueden sufrir daños al entrar en contacto con ellos. Por lo tanto, ya no es posible utilizar un ventilador con filtro. Los intercambiadores de calor aire/aire de Pfannenberg son la solución ideal para estos ámbitos de aplicación.

  • Sistema de construcción que ahorra espacio - Su perfil delgado minimiza la ocupación dentro del armario y permite aprovechar al máximo el valioso espacio del mismo
  • Instalación apta para la modernización - El diseño de la junta, que facilita el montaje, evita tener que realizar complejas modificaciones en los recortes ya existentes
  • Flujo de aire optimizado - La gran distancia entre la entrada y la salida evita los puntos calientes y garantiza una circulación de aire segura
  • Protección contra el sobrecalentamiento - Un termostato adicional ofrece una advertencia fiable en caso de temperaturas excesivas
  • Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un diseño que prácticamente no requiere mantenimiento
Datos técnicos
Número de artículo
12983611055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
1,3 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
1,7 A
Corriente de arranque a 50 Hz
3,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
3,3 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Potencia térmica específica (W/K)
100 W/K
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
55 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
20 °C
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tensión nominal a 50 Hz
230 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensión nominal a 60 Hz
230 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Caudal del flujo de aire de refrigeración ETIM
1175 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1175 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
1300 m³/h
Entorno de funcionamiento
en el interior
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-55 °C
Peso del producto (kg)
46,3 kg
GTIN (EAN)
4061131043904
ETIM-Class
EC002514
Dimensiones del producto (mm)
1555 mm x 485 mm x 252 mm
Número de artículo
12983611055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
1,3 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
1,7 A
Corriente de arranque a 50 Hz
3,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
3,3 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Número de fases
1
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Potencia térmica específica (W/K)
100 W/K
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
131 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
68 °F
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tensión nominal a 50 Hz
230 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensión nominal a 60 Hz
230 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
691 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
765 cfm
Entorno de funcionamiento
en el interior
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-131 °F
Peso del producto (lb.)
101,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131043904
ETIM-Class
EC002514
Dimensiones del producto (pulgadas)
61.22 inch x 19.09 inch x 9.92 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.2 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download
Supplement PAX 6203 N/A pdf 452.84 KB Download

Technical Drawings

PAS 6203 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensiones
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
17.5 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1552 mm
Z
252 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.69 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
61.1 in
Z
9.92 in