You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PC2500 WT CE HSP STD"

Nuestras enfriadoras PC 2500 (NEMA Tipo 12), compactas, potentes y eficientes, ofrecen una refrigeración líquida fiable y versátil. Las múltiples configuraciones garantizan que la PC 2500 satisfaga los requisitos de una amplia gama de aplicaciones. Su diseño eficiente, con un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (GWP), garantiza un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.

  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
  • Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
  • Sistema de construcción de bajo mantenimiento - Garantiza una mayor fiabilidad a largo plazo gracias a una menor frecuencia de mantenimiento, una sustitución más rápida de los filtros, unos costes de mantenimiento más bajos y un tiempo de actividad constantemente más elevado en entornos exigentes
Datos técnicos
Número de artículo
42160253005
Color de la carcasa/artículo RAL
7021
Frecuencia nominal
60 Hz
Número de fases
1
Tipo de fusible previo
gG
Cantidad de refrigerante (g)
600 g
Cantidad de refrigerante (onzas)
21,16 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
13 °C
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Paquete de configuración del refrigerador
Configuración de HSP
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
2800 W
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
2800 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
PC2500
Area of application (market)
Industrial
Peso del producto (kg)
65 kg
GTIN (EAN)
4061131241737
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
473 mm x 654 mm x 708 mm
Número de artículo
42160253005
Color de la carcasa/artículo RAL
7021
Frecuencia nominal
60 Hz
Número de fases
1
Tipo de fusible previo
gG
Cantidad de refrigerante (onzas)
21,16 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
55 °F
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Paquete de configuración del refrigerador
Configuración de HSP
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
2800 W
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
9550 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
PC2500
Area of application (market)
Industrial
Peso del producto (lb.)
143 lb.
GTIN (EAN)
4061131241737
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 397.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 397.85 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160253005_5.0.pdf N/A pdf 37 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT CE HSP STD

Dimensiones
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27.87 in
Y
18.62 in
Z
25.75 in