You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "PEF 180 fan holder 24V DC V2"

El ventilador interno para armarios PEF 180 está diseñado para la distribución de aire frío en el interior de armarios eléctricos. Es especialmente adecuado para largas hileras de armarios refrigerados por una sola unidad y se suele utilizar en combinación con climatizadores o intercambiadores de calor aire/agua.

  • Diseñado para la integración de sistemas - Optimizado para su uso con climatizadores e intercambiadores de calor aire/agua
  • Ventilador de circulación de aire interior - Garantiza una distribución uniforme del flujo de aire en recintos de grandes dimensiones
Datos técnicos
Tipo de tensión
DC
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
170 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida en corriente continua
24 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Protección de la propiedad intelectual (interior)
20
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Dimensiones del producto (mm)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Peso del producto (kg)
0,57 kg
GTIN (EAN)
4061131271963
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
DC
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Número de seguidores
1
Potencia absorbida en corriente continua
24 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
40 dB(A)
Protección de la propiedad intelectual (interior)
20
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
Peso del producto (lb.)
1,27 lb.
GTIN (EAN)
4061131271963
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 208.56 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.56 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 905.68 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.86 MB Download