Información sobre el producto "PF 22000 115V 55 7035 A"
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 61 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 70 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 48 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 20 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 20 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 20 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 70 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,7 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131060505
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Certificate EAC | ES | 248.32 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 516.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 116x108 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 115V 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4,92 in
- B
- 4,92 in
- X
- 5,71 in
- Y
- 5,71 in
- Z1
- 0,2 in
- Z2
- 2,76 in
Dimensiones