You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R"

Datos técnicos
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
43.2-52.8 V
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
64,5 m³/h
Flujo de aire en modo combinado DC (m³/h)
47,5 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
5 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
5 W
Potencia absorbida en corriente continua
5 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
44 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensiones del producto (mm)
145 mm x 202 mm x 93 mm
Profundidad de instalación (mm)
64 mm
Peso del producto (kg)
0,87 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131023739
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.81 MB Download
Certificate EAC ES PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,52 in