You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R"

Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
263,5 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
207,2 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
40 W
Potencia absorbida en corriente continua
40 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
53 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
cojinete de manguito
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
9011
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensiones del producto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profundidad de instalación (mm)
97 mm
Peso del producto (kg)
1,67 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131026174
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.2 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.96 MB Download
Certificate EAC ES PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 572.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
223 mm
B
223 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8,78 in
B
8,78 in
Y
9,92 in
Z1
0,24 in
Z2
4,45 in