PF-RH
PF-RH-30000 WD
Lavado a presión Rainhood gris claro para el tamaño PF/PFA 3x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA3R/4
Número de producto:
18182000013
Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
Información sobre el producto "PF-RH-30000 3R/4 7035"
Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
- Número de artículo
- 18102000013
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 3X000
- Peso del producto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082682
- Dimensiones del producto (mm)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- Número de artículo
- 18102000013
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 3X000
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Peso del producto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082682
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Datos técnicos