You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF-RH-60000 4/4X 304SS"

Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
Datos técnicos
Número de artículo
18102000020
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 6X000
Peso del producto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082750
Dimensiones del producto (mm)
440 mm x 394 mm x 102 mm
Número de artículo
18102000020
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 6X000
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Peso del producto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082750
ETIM-Class
EC002502
Dimensiones del producto (pulgadas)
17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download