You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF-SH-20000 4/4X 304SS"

Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.

Además de nuestros diseños estándar pintados y de acero inoxidable, Pfannenberg también ofrece una cubierta protectora especial 4X de acero inoxidable que cumple con los requisitos de compatibilidad con la FDA exigidos en las instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas.

  • Diseño de cubierta protectora sanitaria con junta blanca (NEMA 4X) - Solución compatible con la FDA para entornos de fabricación de alimentos y bebidas
  • Sistema de construcción apto para lavado sanitario - Construcción lisa y sin juntas para facilitar la limpieza y la desinfección
Datos técnicos
Número de artículo
18102000026
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 2X000
Peso del producto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082811
Dimensiones del producto (mm)
265 mm x 221 mm x 102 mm
Número de artículo
18102000026
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 2X000
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Peso del producto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082811
ETIM-Class
EC002502
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 168.51 KB Download