PF-RH-WD
PF-SH-30000 WD
Sanitario apto para lavado a presión Rainhood acero inoxidable junta blanca de la FDA para el tamaño PF/PFA 3x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Número de producto:
18182000027
Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
Además de nuestros diseños estándar pintados y de acero inoxidable, Pfannenberg también ofrece una cubierta protectora especial 4X de acero inoxidable que cumple con los requisitos de compatibilidad con la FDA exigidos en las instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas.
Además de nuestros diseños estándar pintados y de acero inoxidable, Pfannenberg también ofrece una cubierta protectora especial 4X de acero inoxidable que cumple con los requisitos de compatibilidad con la FDA exigidos en las instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas.
- Diseño de cubierta protectora sanitaria con junta blanca (NEMA 4X) - Solución compatible con la FDA para entornos de fabricación de alimentos y bebidas
- Sistema de construcción apto para lavado sanitario - Construcción lisa y sin juntas para facilitar la limpieza y la desinfección
Información sobre el producto "PF-SH-30000 4/4X 304SS"
Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
Además de nuestros diseños estándar pintados y de acero inoxidable, Pfannenberg también ofrece una cubierta protectora especial 4X de acero inoxidable que cumple con los requisitos de compatibilidad con la FDA exigidos en las instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas.
Además de nuestros diseños estándar pintados y de acero inoxidable, Pfannenberg también ofrece una cubierta protectora especial 4X de acero inoxidable que cumple con los requisitos de compatibilidad con la FDA exigidos en las instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas.
- Diseño de cubierta protectora sanitaria con junta blanca (NEMA 4X) - Solución compatible con la FDA para entornos de fabricación de alimentos y bebidas
- Sistema de construcción apto para lavado sanitario - Construcción lisa y sin juntas para facilitar la limpieza y la desinfección
- Número de artículo
- 18102000027
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 3X000
- Peso del producto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082828
- Dimensiones del producto (mm)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- Número de artículo
- 18102000027
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 3X000
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Peso del producto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082828
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Datos técnicos