You are currently viewing content for: España · español

Información sobre el producto "PFA 30000 55 UV 7035 N3R"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
  • Sistema de construcción apto para uso en exteriores (NEMA 3R) - Manejo fiable bajo la lluvia, la nieve y la exposición a los rayos UV
  • Mayor resistencia a la humedad y a los chorros de agua - Filtración fiable en entornos adversos
  • Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
Datos técnicos
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
177 mm x 177 mm
Profundidad de instalación (mm)
34 mm
Dimensiones del producto (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Peso del producto (kg)
0,26 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
6.97 inch x 6.97 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
1,34 pulgada
Peso del producto (lb.)
0,57 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131076889
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (pulgadas)
7.95 inch x 7.95 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.3 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1009.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 30000 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
1.34 in